Klämvinkel zinkgods.

Gripspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.

Ståldelar rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Klämvinkel lackerad med aluminiumfärg.
Gripspak med plastbeläggning. Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Klämvinklarna är lämpliga för hopmontering av två profiler av samma modell, vars sidoytor är i kontakt med varandra och som korsar varandra i valfri vinkel.

När skruven lossas frigörs de båda klämställena så att delen kan vridas och förskjutas fritt utmed spåren.

Klämvinklarna används oftast parvis eller i kombination med en vridvinkel.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även