text.skipToContent text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning
18 Träffar

Beskrivning

Material
Höghållfast materialblandning termoplast/aluminium.
Utförande
Svart/blankt.
Anmärkning
Vi erbjuder sex olika hållare för skärmar och pekskärmar inom industrin:

Kompakta:
plastbesparande, ger ett svängområde på 60°. För belastningar upp till 10 kg (statiskt). Med universalpåskruvningsplatta. Hållaren passar för fastsättning på runda rör med Ø30 mm eller fyrkantsrör på 30x30 mm. Via reduceringshylsor K0491, som finns som tillval, kan även andra tvärsnitt användas (runda rör med Ø20 och 25 mm eller fyrkanter 20x20 och 25x25 mm).

Konsol:
Vibrationssäker, låsbar skärmhållare med justerbar lutning i 15°-steg. Universalpåskruvningsplatta med ett svängområde på 60°.
För belastningar upp till 3 kg (dynamiskt) och 10 kg (statiskt).
Monteras enkelt på ytelement med hjälp av de universella fästhålen.

Med vridfläns:
vibrationssäker, låsbar skärmhållare med justerbar lutning 90° i 15°-steg. För skärmar/manöverelement upp till 25 kg (statiskt). Med universalpåskruvningsplatta. Hållaren passar för fastsättning på runda rör med Ø30 mm. Via reduceringshylsor K0492, som finns som tillval, kan även andra tvärsnitt användas (runda rör med Ø20 och 25 mm eller fyrkanter 20x20 mm).

Med kulled:
ger ett svängområde på 60°. För belastningar upp till 10 kg (statiskt). Med universalpåskruvningsplatta. Hållaren passar för fastsättning på runda rör med Ø30 mm. Via reduceringshylsor K0492, som finns som tillval, kan även andra tvärsnitt användas (runda rör med Ø20 och 25 mm eller fyrkanter 20x20 mm).

Med dubbelkula eller dubbelkula svängbar:
Två universalpåskruvningsplattor med ett svängområde på 60°. För belastningar upp till 3 kg (dynamiskt) och 10 kg (statiskt).
Monteras enkelt på ytelement med hjälp av de universella fästhålen. Det svängbara utförandet möjliggör dessutom en vibrationssäker och låsbar lutningsjustering i 15°-steg.

Som tillval för de olika infästningsalternativen finns en väggkonsol, profilkonsol, enkla/dubbla bärarmar, hållare för surfplatta, hållare för smartphone, tangentbordshållare eller en anslutningsplatta VESA 50/75 eller 75/100.

Andra kunder köpte även