text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning
2 Träffar

Beskrivning

Material
Fästplatta i stål/plast.
Skärmhållare i aluminium.
Lagerbrickor och -hylsor i plast.
Monteringsfläns i aluminium.
Monteringsadapter i aluminium.
Skruvar i stål.
Utförande
Fästplattan lackerad.
Skärmhållaren lackerad.
Monteringsflänsen lackerad.
Monteringsadaptern lackerad.
Skruvar förzinkade.
Anmärkning
På skärmhållarna kan bildskärmar som väger upp till 20 kg fästas och sedan lätt tas av igen om så behövs. Dessutom kan skärmhållarens arm ställas in på höjden i och i siktvinkeln. Bildskärmen kan vridas 90°. Skärmhållarnas fästplattor är kompatibla med standarden VESA 75/100.
Användning
Fjäderkraften som behövs för att justera de olika axlarna kan ökas och minskas med insexnyckeln.
Leveransomfattning
Skärmhållare 4 axlar:
1x fästplatta VESA, inklusive 4 skruvar M4x12, krysspår.
1x skärmhållare 4 axlar, inklusive täckskydd kabelstyrning.
1x monteringsskruv DIN 6912, M8x25.
1x monteringsadapter.
2x monteringsskruvar DIN 6912, M8x16.
1x insexnyckel, NV 3.
1x insexnyckel, NV 4.

Skärmhållare 5 axlar:
1x fästplatta VESA, inklusive 4 skruvar M4x12, krysspår.
1x skärmhållare 5 axlar, inklusive täckskydd kabelstyrning.
1x monteringsskruv DIN 6912, M8x25.
1x monteringsadapter.
2x monteringsskruvar DIN 6912, M8x16.
1x insexnyckel, NV 3.
1x insexnyckel, NV 4.

Andra kunder köpte även