Klämkoppling termoplast.
Fläns aluminium.
Utförande
Klämkoppling svart.
Fläns blank.
Anmärkning
Vibrationssäker, låsbar skärmhållare med justerbar lutning i 15°-steg. Universalpåskruvningsplatta med ett svängområde på 60°.
För belastningar upp till 3 kg (dynamiskt) och 10 kg (statiskt).
Monteras enkelt på ytelement med hjälp av de universella fästhålen.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även