{"product":{"productId":"agid.26734","price":825.33,"name":"Rörkopplingar, rak, aluminium med kulled"},"currency":"SEK"}
Material
Aluminiumgods.
Cylinderskruv ISO 4762 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Cylinderskruv ISO 4762 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Planslipat.
Cylinderskruv och sexkantmutter förzinkade.
Cylinderskruv och sexkantmutter förzinkade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Rörkopplingar, raka, används för koppling längs axlar. De kan skruvas fast på maskiner eller ställningar.
Rörkopplingarna har en anslutningsplatta som kan vridas 360° på kulleden.
På denna kan man fästa komponenter som sensorer, reflektorer och andra element och ställa in dem individuellt. Passar till komponenter som måste riktas exakt och ofta måste justeras.
Anslutningsplattans svängområde är minst 60°.
Rörkopplingarna har en anslutningsplatta som kan vridas 360° på kulleden.
På denna kan man fästa komponenter som sensorer, reflektorer och andra element och ställa in dem individuellt. Passar till komponenter som måste riktas exakt och ofta måste justeras.
Anslutningsplattans svängområde är minst 60°.
Material
Aluminiumgods.
Cylinderskruv ISO 4762 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Cylinderskruv ISO 4762 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Planslipat.
Cylinderskruv och sexkantmutter förzinkade.
Cylinderskruv och sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Kan kombineras med andra rörkopplingar i storlek 30 mm.
En speciell ytbehandling av kulleden ger en höghållfast fixering.
Max. vridmoment för åtdragning av klämskruvar:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
De krafter och moment som anges är icke bindande riktvärden, som i enskilda fall inte kan uppnås på grund av olika användningsvillkor, till exempel temperatur eller ytan på de klämbara profilerna.
Uppgifterna är varken utfästelser om beskaffenhet eller säkrade produktegenskaper.
En speciell ytbehandling av kulleden ger en höghållfast fixering.
Max. vridmoment för åtdragning av klämskruvar:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
De krafter och moment som anges är icke bindande riktvärden, som i enskilda fall inte kan uppnås på grund av olika användningsvillkor, till exempel temperatur eller ytan på de klämbara profilerna.
Uppgifterna är varken utfästelser om beskaffenhet eller säkrade produktegenskaper.
Tillbehör
- Runda rör och fyrkantsrör K0493
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.