text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Beskrivning

Material
Aluminiumgods.
Klämskruv med mutter, stål.
Utförande
Planslipat.
Klämskruv med mutter, förzinkade.
Anmärkning
Rörkopplingarna Ledstycke med utvändig kugg kan användas tillsammans med rörkopplingarna Ledstycke med invändig kugg (K0484, K0486 eller K0487) för att bilda ett ledstycke.

Max. åtdragningsmoment för klämskruvarna:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
På begäran
Låsspak för fastsättning.
Ritningsinformation
1) 15° kugg
Tillbehör
- Sexkantmutter DIN 985
- Sexkantskruv DIN 933
- Cylinderskruv DIN 6912
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även