text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Beskrivning

Material
Plast PP.
Utförande
svart.
Anmärkning
Passar för profilrör med 30 mm ytterdiameter.

Kabelbindningsblocket fungerar som en fästkomponent för kablar och slangar. Kablarna och slangarna fästs med buntband upp till en bredd på 5 mm.

Universalhållaren kläms fast utan verktyg på profilrören Ø30.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även