text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning
2 Träffar

Beskrivning

Material
Plast hård-PVC.
Utförande
Form A: transparent.
Form B: transparent/grå liknande RAL 7035.
Anmärkning
Passar för runda rör och profilrör med 30 mm ytterdiameter.

Etiketthållarna är av transparent plast (Form B transparent framsida, grå baksida). De har en öppning där kort eller pappersremsor med text kan stickas in. Passar för etiketthöjd 38 mm och etikettbredd 100 mm.

Etiketthållarna fästs permanent på profilen med den självhäftande remsan på baksidan.