{"product":{"productId":"agid.24885","price":92.81,"name":"Aluminium-täckskydd för hål och skruvhuvuden med insexkant"},"currency":"SEK"}
Material
Aluminium-täckskydd
Skruv av rostfritt stål
O-ring NBR.
Skruv av rostfritt stål
O-ring NBR.
Utförande
Svartanodiserat täckskydd.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Användningen av täckskydd för hålen i bearbetningsutrymmet minskar omställningstiderna eftersom det krävs mindre tid för rengöring, t.ex. vid ansamling av kylvatten i skruvhuvudena.
Material
Aluminium-täckskydd
Skruv av rostfritt stål
O-ring NBR.
Skruv av rostfritt stål
O-ring NBR.
Utförande
Svartanodiserat täckskydd.
Montage
För in täckskyddet i hålet eller sexkanten och dra åt det med hjälp av en skruvdragare tills skruvhuvudet och täckskyddets yta ligger i nivå med varandra.
Fördelar
Icke-destruktivt, återanvändbart system.
Förhindrar blockering och ansamling av spån och kylsmörjmedel i skruvhuvudena och nedsänkningarna.
Enkel och snabb montering och demontering Minimerar dimbildning av kylsmörjmedel vid utblåsning med tryckluft.
Förhindrar blockering och ansamling av spån och kylsmörjmedel i skruvhuvudena och nedsänkningarna.
Enkel och snabb montering och demontering Minimerar dimbildning av kylsmörjmedel vid utblåsning med tryckluft.
På begäran
Individuella utföranden och färger.
Tillbehör
Cylinderskruvar med insexkant DIN 912.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.