{"product":{"productId":"agid.21635","price":135.25,"name":"Spännspakar rostfritt stål med passhål, 20 grader"},"currency":"SEK"}
- Låsspaken står för tillförlitlighet och hög stabilitet
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, möbelindustri, värme- och klimatteknik
Beskrivning
Material
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Plastkulknopp i svart.
Utförande
Blanka ståldelar.
Polerad kulknopp.
Polerad kulknopp.
Anmärkning
Spännspakar kan användas för enkla fastspännings- eller omkopplingsuppgifter.
Vid behov måste det finnas tillräckligt med utrymme för att spännspaken ska kunna vridas 360°.
Vid behov måste det finnas tillräckligt med utrymme för att spännspaken ska kunna vridas 360°.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.