Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Skafttätning 75 EPDM 295.

Utförande
Högglanspolerat.
Anmärkning

Låsspaken är avsedd för hygienisk användning. Genom den helt slutna handtagsdelen och skafttätningen kan insidan av spaken inte kontamineras. Dessutom har skruvinsatsen en konisk krage, så att skruvstället kan tätas hygieniskt säkert med Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka.


Tack vare den ytterst höga ytkvaliteten långt under Ra 0,8 µm fastnar i stort sett inga smutspartiklar på skruven. Den högglanspolerade ytan gör att de är mycket lätta att rengöra.


Spaken kan vridas fritt i viloläget. Det går inte att öppna spaken oavsiktligt. Vid montering på vibrerande komponenter är kuggen skyddad mot ökat slitage.

På begäran
Andra gänglängder, tumgänga.
Tillbehör

Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1491.

För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även