3 Träffar

Beskrivning

Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Gripspak med plastbeläggning eller högglansförkromad.
Blåpassiverade ståldelar.
Anmärkning
Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran
Ytterligare innergängor, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753

Andra kunder köpte även