{"product":{"productId":"agid.17051","price":114.95,"name":"Excenterspak i rostfritt stål, med yttergänga, tryckbricka i plast och metall och stiftskruv i stål eller rostfritt stål"},"currency":"SEK"}
- Excenterspännarna används för snabb och vridmomentfri fastspänning av arbetsobjekt
- Fördel: arbetsobjektet behöver inte säkras ytterligare
- Användningsområden: maskinkonstruktion och montagebyggnad, rehab- och medicinsk teknik, livsmedelsindustrin
- Passar dessutom för livsmedelsindustrin (korrosionsbeständiga)
- Förbättrad haptik genom den elpolerade eller blästrade ytan
Beskrivning
Material
Gripspak rostfritt stål 1.4308.
Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X.
Axelbult, bricka och stiftskruv i rostfritt stål 1.4305.
Anmärkning
Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.