- Excenterspännarna används för snabb och vridmomentfri fastspänning av arbetsobjekt
- Fördel: arbetsobjektet behöver inte säkras ytterligare
- Användningsområden: maskinkonstruktion, montagebyggnad, rehab- och medicinsk teknik, livsmedelsindustri
- Ingen förlust av spännkraft eftersom retardation är möjlig
- Utföranden: elpolerat eller blästrat
Beskrivning
Material
Gripspak i rostfritt stål 1.4308.
Tryckbricka i härdat rostfritt stål 1.4034.
Axelbult, stiftskruv i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspak elpolerad eller blästrad.
Tryckbricka, axelbult och stiftskruv blanka.
Tryckbricka, axelbult och stiftskruv blanka.
Anmärkning
Tryckbrickans spännyta är lätt infettad vid leveransen.
Fettet är FDA anpassar och lämpar sig för användning i livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Fettet är FDA anpassar och lämpar sig för användning i livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.