Produktbeskrivning
Excenterspännaren har en tekniskt optimerad tryckbricka av plast.
Tryckbrickan är tillverkad av en speciell HTP-plast som garanterar ett mycket gott skydd mot slitage och krypning.
Material

Gripspak i rostfritt stål 1.4308

Tryckbricka i kolfiberförstärkt HTP-plast.

Axelbult och stiftskruv i rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Elpolerad eller strålad greppspak.
Tryckbricka svart.
Axelbult och stiftskruv, blanka.
Anmärkning
Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).
Tillbehör
För lätt böjda stödytor kan en bricka i rostfritt stål K2130 beställas separat.
Denna kan placeras som mellanläggsbricka mellan tryckbrickan och stödytan.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även