- Excenterspännarna används för snabb och vridmomentfri fastspänning av arbetsobjekt
- Fördel: arbetsobjektet behöver inte säkras ytterligare
- Användningsområden: maskinkonstruktion och montagebyggnad, rehab- och medicinsk teknik
- Utförande i rostfritt stål
Beskrivning
Produktbeskrivning
Excenterspännaren har en tekniskt optimerad tryckbricka av plast.
Tryckbrickan är tillverkad av en speciell HTP-plast som garanterar ett mycket gott skydd mot slitage och krypning.
Tryckbrickan är tillverkad av en speciell HTP-plast som garanterar ett mycket gott skydd mot slitage och krypning.
Material
Gripspak i rostfritt stål 1.4308
Tryckbricka i kolfiberförstärkt HTP-plast.
Axelbult i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Elpolerad eller strålad greppspak.
Tryckbricka svart.
Axelbult, blank.
Tryckbricka svart.
Axelbult, blank.
Anmärkning
Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).
Tillbehör
För lätt böjda stödytor kan en bricka i rostfritt stål K2130 beställas separat.
Denna kan placeras som mellanläggsbricka mellan tryckbrickan och stödytan.
Denna kan placeras som mellanläggsbricka mellan tryckbrickan och stödytan.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.