text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning

Beskrivning

Produktbeskrivning
Visuellt detekterbara manöverdelar tillverkas av ett blåfärgat plastgranulat som är EU10/2011- och FDA-godkänt.
Färger ger en optiskt urskiljbar kontrast mellan manöverdelen och andra medier och material. Därmed går det att identifiera plastfragment från visuellt detekterbara manöverdelar i känsliga produktionsområden, såsom livsmedelsbearbetning, vilket innebär att risken för produktionsstopp eller reklamationer minskar betydligt.
Material

Termoplast (polyamid glasfiberförstärkt), visuellt detekterbar, EU10/2011- och FDA-godkänd.

Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.

Utförande
Termoplast ultramarinblå RAL 5002.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Anmärkning
Mindre färgavvikelser eller en marmorerad yta kan förekomma på grund av materialet och tillverkningsprocessen, men utgör inte ett fel.
Användning
- Livsmedelsindustrin
- Läkemedelsbranschen
- Förpackningsindustrin
Temperaturområde
-20 °C till +100 °C
Fördelar
visuellt detekterbar.
Ultramarinblå RAL 5002.
Livsmedelsgodkända material.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även