{"product":{"productId":"agid.26683","price":75.42,"name":"Vinghandtag \"Miniwing\" plast metalldetekterbar"},"currency":"SEK"}
Material
Termoplast (polyamid, glasfiberförstärkt), metalldetekterbar, EU10/2011- och FDA-godkänd.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Termoplast svartgrå RAL 7021.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Visa mer
Visa mindre
Vinghandtag "Miniwing" plast metalldetekterbar med innergänga
från
75,42 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Vinghandtag "Miniwing" plast metalldetekterbar med yttergänga
från
97,02 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
De metalldetekterbara manöverkomponenterna tillverkas av ett EU10/2011- och FDA-godkänt plastgranulat.
Tack vare speciella tillsatser i plastgranulatet kan partiklar från 0,027 cm³ (3x3x3 mm) plastdetekteras med metalldetektorer. Därmed kan plastfragment från metalldetekterbara manöverdelar identifieras i känsliga produktionsområden och risken för produktionsavbrott eller reklamationer minskas betydligt.
Tack vare speciella tillsatser i plastgranulatet kan partiklar från 0,027 cm³ (3x3x3 mm) plastdetekteras med metalldetektorer. Därmed kan plastfragment från metalldetekterbara manöverdelar identifieras i känsliga produktionsområden och risken för produktionsavbrott eller reklamationer minskas betydligt.
Material
Termoplast (polyamid, glasfiberförstärkt), metalldetekterbar, EU10/2011- och FDA-godkänd.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Termoplast svartgrå RAL 7021.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Anmärkning
De metalldetekterbara tillsatserna kan leda till fläckvisa färgavvikelser i plastytan.
Användning
- Livsmedelsindustrin
- Läkemedelsbranschen
- Förpackningsindustrin
- Läkemedelsbranschen
- Förpackningsindustrin
Temperaturområde
-20 °C till +100 °C
Fördelar
metalldetekterbar.
Detektionsvolym ≥ 0,027 cm³.Livsmedelsgodkända material.
Detektionsvolym ≥ 0,027 cm³.Livsmedelsgodkända material.