{"product":{"productId":"agid.34437","price":64.8,"name":"Metalldetekterbara T-handtag"},"currency":"SEK"}
Material
Termoplast (polyamid, glasfiberförstärkt), metalldetekterbar, EU10/2011- och FDA-godkänd.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Termoplast svartgrå RAL 7021.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Visa mer
Visa mindre
Metalldetekterbara T-handtag, innergänga
från
64,80 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Metalldetekterbara T-handtag, yttergänga
från
66,76 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
De metalldetekterbara manöverkomponenterna tillverkas av ett EU10/2011- och FDA-godkänt plastgranulat.
Tack vare speciella tillsatser i plastgranulatet kan partiklar från 0,027 cm³ (3x3x3 mm) plastdetekteras med metalldetektorer. Därmed kan plastfragment från metalldetekterbara manöverdelar identifieras i känsliga produktionsområden och risken för produktionsavbrott eller reklamationer minskas betydligt.
Tack vare speciella tillsatser i plastgranulatet kan partiklar från 0,027 cm³ (3x3x3 mm) plastdetekteras med metalldetektorer. Därmed kan plastfragment från metalldetekterbara manöverdelar identifieras i känsliga produktionsområden och risken för produktionsavbrott eller reklamationer minskas betydligt.
Material
Termoplast (polyamid, glasfiberförstärkt), metalldetekterbar, EU10/2011- och FDA-godkänd.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Termoplast svartgrå RAL 7021.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Anmärkning
Mindre färgavvikelser eller en marmorerad yta kan förekomma på grund av materialet och tillverkningsprocessen, men utgör inte ett fel.
Användning
- Livsmedelsindustrin
- Läkemedelsbranschen
- Förpackningsindustrin
- Läkemedelsbranschen
- Förpackningsindustrin
Temperaturområde
-20 °C till +100 °C
Fördelar
metalldetekterbar.
Detektionsvolym ≥ 0,027 cm³.Livsmedelsgodkända material.
Detektionsvolym ≥ 0,027 cm³.Livsmedelsgodkända material.