text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning
2 Träffar

Beskrivning

Material
T-handtag av förstärkt termoplast.
Bussning resp. gängbult i stål.
Utförande
Handtag grafitsvart RAL 9011.
Stål blåkromaterat.
Anmärkning
Mindre färgavvikelser eller en marmorerad yta kan förekomma på grund av materialet och tillverkningsprocessen, men utgör inte ett fel.
Användning
Känsliga elektriska resp. elektroniska delar, komponenter och enheter (ESD-känsliga delar) kan skadas eller till och med förstöras av elektrostatisk urladdning i närheten (ESD = electrostatic discharge).
En elektrostatisk urladdning kan orsakas av personer eller genom hantering av ESD-känsliga delar (t.ex. vid tillverkning, montering, transport, lagring osv.).
För att förhindra elektrostatisk urladdning måste produkter som används i närheten av elektroniken vara utrustade för elektrisk avledning enligt DIN EN 61340-5-1.
Dessa produkter kan användas för ESD-applikationer och ESD-skyddszoner (EPA) enligt DIN EN 61340-5-1.
Säkerhet
Dessa ESD-produkter kan även användas för enheter, komponenter och skyddssystem i områden med explosionsrisk.
När dessa ESD-produkter används förhindras elektrostatisk gnistbildning och därmed risken för antändning av gaser och damm som kan leda till explosion i slutna utrymmen.
För personskydd i områden med explosionsrisk måste tillverkaren av apparaten och den driftansvariga se till att ATEX-direktiven tillämpas och uppfylls.

Målgrupper:
Apparattillverkare som måste uppfylla ATEX Produktdirektiv 2014/34/EU.
Driftsansvariga som måste uppfylla ATEX Användardirektiv 1999/92/EG.

Andra kunder köpte även