{"product":{"productId":"agid.34455","price":30.95,"name":"Antibakteriella T-handtag"},"currency":"SEK"}
Material
T-handtag av förstärkt termoplast.
Bussning resp. gängbult av rostfritt stål 1.4305..
Utförande
Handtag skiffergrått RAL 7015.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Visa mer
Visa mindre
-
från
43,31 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Antibakteriella T-handtag, yttergänga
från
30,95 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
T-handtag av förstärkt termoplast.
Bussning resp. gängbult av rostfritt stål 1.4305..
Utförande
Handtag skiffergrått RAL 7015.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Mindre färgavvikelser eller en marmorerad yta kan förekomma på grund av materialet och tillverkningsprocessen, men utgör inte ett fel.
Användning
De antibakteriella KIPP MEDI grip-produkterna är effektiva mot ett antal skadliga mikroorganismer, såsom bakterier, svamp, och även multiresistenta bakterier (till exempel MRSA).
I plasten finns hela tiden mikrosilverpartiklar som verkar antibakteriellt, och på det viset finns verkan kvar så länge produkten varar.
Verkningssätt:
På produktens yta störs skadliga mikroorganismers tillväxt effektivt med hjälp av silverjoner, vilket ger en kontinuerlig reducering av bakterier på MEDI grip-produkterna (testat och bekräftat via ackrediterat testlaboratorium).
Mellan reningscyklerna är infektionsrisken vid kontakt med dessa produkter betydligt mindre.
I plasten finns hela tiden mikrosilverpartiklar som verkar antibakteriellt, och på det viset finns verkan kvar så länge produkten varar.
Verkningssätt:
På produktens yta störs skadliga mikroorganismers tillväxt effektivt med hjälp av silverjoner, vilket ger en kontinuerlig reducering av bakterier på MEDI grip-produkterna (testat och bekräftat via ackrediterat testlaboratorium).
Mellan reningscyklerna är infektionsrisken vid kontakt med dessa produkter betydligt mindre.
Fördelar
Fukt- och rengöringsmedelsbeständigt (vid desinfektion), inga toxiska biverkningar.
Användning
På maskiner, apparater och anläggningar samt i anordningar som används i miljöer med höga hygienkrav (t.ex. sjukhus, läkarmottagningar, rehab-center och inom livsmedelsproduktionen) samt användning inom offentliga institutioner resp. institutioner med hög besöksfrekvens (t.ex. vårdhem och förskolor).