text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning
2 Träffar

Beskrivning

Material

Träfiberförstärkt biopolymer, bok natur.

Glasfiberförstärkt biopolymer, svartgrå.

Bussning resp. gängbult av rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Bok, natur med glasfiberlook eller färgad svartgrå.
Bussning resp. gängbult av blankt rostfritt stål.
Anmärkning
God mekanisk hållfasthet (provad, med minst dubbel säkerhet).
God kemikaliebeständighet.
Lämpad för utomhusbruk (väderbeständig).
Fördelar
Denna biopolymer består helt av återvinningsbara material (oljefria).
Bra CO₂-avtryck i jämförelse med oljebaserad plast.
Sparar på våra uttömliga, fossila källor.
Träfibern kommer till 100 % från inhemska skogar i Tyskland.
Denna biopolymer är återvinningsbar (jämförbart med termoplaster).

Andra kunder köpte även