text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning
2 Träffar

Beskrivning

Produktbeskrivning
Stjärnvreden med säkerhetsfunktion förhindrar att klämstället ändras på grund av oavsiktlig öppning eller stängning.
I utgångsläget kan vredet vridas fritt och är helt losskopplat från klämstället. Det är först när vredet trycks ner som kuggen hakar i och klämfunktionen kan lossas eller dras åt.
När man släpper vredet går det omedelbart tillbaka med fjäderkraft.
Material
Stjärnvred och insats av förstärkt termoplast.
Bussning resp. gängbult av stål eller rostfritt stål.
Utförande
Stål blåkromaterat.
Blankt rostfritt stål.
Fördelar
Skyddar mot oavsiktlig öppning och stängning.
På begäran
Specialutföranden.

Andra kunder köpte även