{"product":{"productId":"agid.26779","price":60.64,"name":"Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning"},"currency":"SEK"}
Material
Termoplast (polyamid glasfiberförstärkt), visuellt detekterbar, EU10/2011- och FDA-godkänd.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Termoplast ultramarinblå RAL 5002.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Visa mer
Visa mindre
Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning, Form K, med gängad bussning
från
60,64 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Stjärnvred i plast, visuellt detekterbar med utstickande stålbussning, yttergänga, Form L, med yttergänga
från
62,72 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Visuellt detekterbara manöverdelar tillverkas av ett blåfärgat plastgranulat som är EU10/2011- och FDA-godkänt.
Färger ger en optiskt urskiljbar kontrast mellan manöverdelen och andra medier och material. Därmed går det att identifiera plastfragment från visuellt detekterbara manöverdelar i känsliga produktionsområden, såsom livsmedelsbearbetning, vilket innebär att risken för produktionsstopp eller reklamationer minskar betydligt.
Färger ger en optiskt urskiljbar kontrast mellan manöverdelen och andra medier och material. Därmed går det att identifiera plastfragment från visuellt detekterbara manöverdelar i känsliga produktionsområden, såsom livsmedelsbearbetning, vilket innebär att risken för produktionsstopp eller reklamationer minskar betydligt.
Material
Termoplast (polyamid glasfiberförstärkt), visuellt detekterbar, EU10/2011- och FDA-godkänd.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Termoplast ultramarinblå RAL 5002.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Ståldelar i rostfritt stål blank.
Användning
- Livsmedelsindustrin
- Läkemedelsbranschen
- Förpackningsindustrin
- Läkemedelsbranschen
- Förpackningsindustrin
Temperaturområde
-20 °C till +100 °C
Fördelar
visuellt detekterbar.
Ultramarinblå RAL 5002.
Livsmedelsgodkända material.
Ultramarinblå RAL 5002.
Livsmedelsgodkända material.
Ritningsinformation
Form K: innergänga
Form L: yttergänga
Form L: yttergänga