{"product":{"productId":"agid.14638","price":15.94,"name":"Korsvred soft, Form K"},"currency":"SEK"}
- Används som klämelement, hållar- och fästelement
- Användningsområden: maskinkonstruktion, verktygsbygge, anläggningskonstruktion, fixturbygge
- För manuell justering av komponentgrupper, maskiner, aggregat
- SYMPA touch: mycket ergonomiska med perfekt grepp och greppsäkerhet
- Det halksäkra materialet anpassar sig perfekt till handens grepp
Beskrivning
Material
Grundkropp i hård termoplast.
Hölje i mjuk termoplast.
Bussning resp innergänga i stål 5.8.
Hölje i mjuk termoplast.
Bussning resp innergänga i stål 5.8.
Utförande
Grundkropp och hölje svarta.
Bussning resp. gängbult förzinkade.
Bussning resp. gängbult förzinkade.
Anmärkning
Korsvreden med mjuk greppyta kombinerar vanliga termoplasthandtag med känslan i den sköna mjuka ytan.
Korsvredens mjuka hölje ger en extra greppvänlig och halkfri yta. Då kan man dra åt ordentligt utan att det känns.
Korsvredens mjuka hölje ger en extra greppvänlig och halkfri yta. Då kan man dra åt ordentligt utan att det känns.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.