Handtag av termoplast.

Gängbult av stål hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Handtag svartgrå RAL7021 eller röd liknande RAL3020.
Ståldelar blåkromaterade.
Rostfritt stål blankt.
Anmärkning
De låsbara fem-stjärnvreden hindrar skruvfästet från att lossa obefogat.
Mellan vredet och den gängade delen skapar låscylindern en formslutande förbindelse som även kan brytas igen.
Finns ingen formslutande förbindelse vrids vredet utan att dra med sig den gängade delen.
På så sätt kan skruvfästet inte öppnas obefogat.

Detta låsbara fem-stjärnvred levereras med 2 nycklar.
Nyckeln kan dras ut i båda lägen (öppet och stängt).
Samma nyckel kan användas till alla lås.
På begäran
Fler utföranden
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även