Hus i aluminium.
Kabelhölje i PUR.
Utförande
Sensor och kontakt i kompakt modell.
M8-kontaktanslutning, 6-polig, 1x stift (E15).
Anslutningskabel 6 ledare ø 5,2 mm.
Böjradie kabel >= 52 mm (dynamisk).
Anmärkning
Arbetar med magnetband K1663.
Avläsningsavståndet mellan sensor och band måste vara 0,1 till 2 mm.
Sensorns driftspänning och strömförbrukning styrs av följeelektroniken.
Systemprecisionen, upprepningsnoggrannheten och rörelsehastigheten beror på följeelektroniken.
Löstagbar anslutning till positionvisare K1657.
Tekniska data
- Skyddsklass IP 67; EN 60529 (sensorhuvud)
- Stöttålighet 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Vibrationstålighet 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Temperaturområde
- Omgivningstemperatur 0…60 °C
- Lagertemperatur -10…70 °C
Montage
Ta hjälp av de bifogade användarinstruktionerna vid monteringen.
A) Läsavstånd sensor/band ≤ 2 mm
B) Sidoförskjutning ± 2 mm
C) Inriktningsfel ± 3°
D) Längdlutning ± 1°
E) Sidolutning ± 3°
Observera
Relativ luftfuktighet 100%. Daggbildning tillåten (sensorhuvud).
Ritningsinformation
1) Sinus före cosinus
2) Aktiv mätyta
3) Magnetband
Tillbehör
Positionsvisare K1657.
Magnetband K1663.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även