{"product":{"productId":"agid.35949","price":1445.76,"name":"Ekrade handrattar i rostfri stålplåt, vridbara med cylinderhandtag, form C, 5 ekrar"},"currency":"SEK"}
- Extremt hög korrosionsbeständighet
- Ergonomiskt, vridbart cylinderhandtag
- Robust och hållbar konstruktion
- Idealisk för exakta manuella justeringar
Beskrivning
Produktbeskrivning
Handratten används för exakt, manuell positionering och justering av axlar och spindlar. Den robusta konstruktionen är stöt- och slagtålig. Det fritt vridbara cylinderhandtaget i termoplast ger en behaglig känsla och möjliggör bekväm användning även under längre eller kraftintensiva rörelser.
Material
Handratt i rostfritt stål 1.4404.
Cylinderhandtag i termoplast
Cylinderhandtagets axel i rostfritt stål 1.4404.
Försänkt skruv med insexkant i rostfritt stål A4.
Utförande
Handratt, mattblästrad.
Cylinderhandtag svartgrå RAL 7021.
Cylinderhandtagets axel är blank.
Försänkt skruv med insexkant, blank.
Cylinderhandtag svartgrå RAL 7021.
Cylinderhandtagets axel är blank.
Försänkt skruv med insexkant, blank.
Anmärkning
Form A: 3 ekrar (Ø 125 mm).
Form B: 4 ekrar (Ø 160 mm, 200 mm).
Form C: 5 ekrar (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Dimensionerna på diametern (D3) motsvarar specifikationerna i DIN 950.
Form B: 4 ekrar (Ø 160 mm, 200 mm).
Form C: 5 ekrar (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Dimensionerna på diametern (D3) motsvarar specifikationerna i DIN 950.
Montage
Cylinderhandtaget är fäst vid den ekrade handratten med en försänkt skruv.
Den insexnyckel som krävs ingår inte i leveransomfattningen.
Den insexnyckel som krävs ingår inte i leveransomfattningen.
Leveransomfattning
Ekrad handratt tillverkad i rostfri stålplåt.
Vridbart cylinderhandtag i rostfritt stål.
Försänkt skruv med insexkant, rostfritt stål DIN EN ISO 10642.
Vridbart cylinderhandtag i rostfritt stål.
Försänkt skruv med insexkant, rostfritt stål DIN EN ISO 10642.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.