Produktbeskrivning
Handratten används för exakt, manuell positionering och justering av axlar och spindlar. Den robusta konstruktionen är stöt- och slagtålig. Det fritt vridbara cylinderhandtaget i termoplast ger en behaglig känsla och möjliggör bekväm användning även under längre eller kraftintensiva rörelser.
Material

Handratt i rostfritt stål 1.4404.
Cylinderhandtag i termoplast
Cylinderhandtagets axel i rostfritt stål 1.4404.
Försänkt skruv med insexkant i rostfritt stål A4.

Utförande
Handratt, mattblästrad.
Cylinderhandtag svartgrå RAL 7021.
Cylinderhandtagets axel är blank.
Försänkt skruv med insexkant, blank.
Anmärkning
Form A: 3 ekrar (Ø 125 mm).
Form B: 4 ekrar (Ø 160 mm, 200 mm).
Form C: 5 ekrar (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).

Dimensionerna på diametern (D3) motsvarar specifikationerna i DIN 950.
Montage
Cylinderhandtaget är fäst vid den ekrade handratten med en försänkt skruv.
Den insexnyckel som krävs ingår inte i leveransomfattningen.
Leveransomfattning
Ekrad handratt tillverkad i rostfri stålplåt.
Vridbart cylinderhandtag i rostfritt stål.
Försänkt skruv med insexkant, rostfritt stål DIN EN ISO 10642.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även