{"product":{"productId":"agid.35944","price":153.65,"name":"Ekrade handrattar i stålplåt, vridbara med cylinderhandtag, form A, 3 ekrar"},"currency":"SEK"}
- Ergonomiskt, vridbart cylinderhandtag
- Robust och hållbar konstruktion
- Idealisk för exakta manuella justeringar
Beskrivning
Produktbeskrivning
Handratten används för exakt, manuell positionering och justering av axlar och spindlar. Den robusta konstruktionen är stöt- och slagtålig. Det fritt vridbara cylinderhandtaget i termoplast ger en behaglig känsla och möjliggör bekväm användning även under längre eller kraftintensiva rörelser.
Material
Handratt i stål.
Cylinderhandtag i termoplast.
Cylinderhandtag med axel i stål med hållfasthetsklass 5.8.
Försänkt skruv med insexkant i stål med hållfasthetsklass 8.8.
Cylinderhandtag i termoplast.
Cylinderhandtag med axel i stål med hållfasthetsklass 5.8.
Försänkt skruv med insexkant i stål med hållfasthetsklass 8.8.
Utförande
Handratt pulverlackerad svart RAL 9005.
Cylinderhandtag svartgrå RAL 7021.
Cylinderhandtagets axel brunerad.
Försänkt skruv med insexkant, svart.
Cylinderhandtag svartgrå RAL 7021.
Cylinderhandtagets axel brunerad.
Försänkt skruv med insexkant, svart.
Anmärkning
Form A: 3 ekrar (Ø 125 mm).
Form B: 4 ekrar (Ø 160 mm, 200 mm).
Form C: 5 ekrar (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Dimensionerna på diametern (D3) motsvarar specifikationerna i DIN 950.
Form B: 4 ekrar (Ø 160 mm, 200 mm).
Form C: 5 ekrar (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Dimensionerna på diametern (D3) motsvarar specifikationerna i DIN 950.
Montage
Cylinderhandtaget är fäst vid den ekrade handratten med en försänkt skruv.
Den insexnyckel som krävs ingår inte i leveransomfattningen.
Den insexnyckel som krävs ingår inte i leveransomfattningen.
Leveransomfattning
Ekrad handratt i stålplåt.
Vridbart cylinderhandtag i stål.
Försänkt skruv med insexkant, stål DIN EN ISO 10642.
Vridbart cylinderhandtag i stål.
Försänkt skruv med insexkant, stål DIN EN ISO 10642.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.