text.skipToContent text.skipToNavigation
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
Stålutförande:

Gängad hylsa och låsstift i automatstål.



Utförande i rostfritt stål:

Härdat låsstift:

Gängad hylsa 1.4305.

Låsstift 1.4034.



Ej härdat låsstift:

Gängad hylsa 1.4305.

Låsstift 1.4305.



Svampformad knopp och lock i termoplast svartgrå.

Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa brunerad.
Låsstift härdat, slipat och brunerat.

Konstruktion i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift härdat, slipat och blankt.
Låsstift ej härdat, slipat och blankt.

Svampformad knopp svartgrå.
Lock genomskinligt grått.
Användning
Inställningsbulten med statussensor kan användas för manövreringsberoende processtyrning. Dessutom kan man säkerställa att låsstiftet är i önskad manövreringsstatus.
Fördelar
Manövreringsstatusen överförs trådlöst.
Inga kablar behövs.
Intelligent batterihantering ger lång drifttid.
Ingen störande kontur.
På begäran
Specialutföranden.
Säkerhet
Inställningsbultar med statussensor passar inte bara för personsäkerhet.
Tillbehör
Gateway K1494.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även