text.skipToContent text.skipToNavigation
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Noteringslista
Notera produkter
Direktbeställning
3 Träffar

Beskrivning

Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska form C resp. form D användas.

Dessa inställningsbultar lämpar sig särskilt för montering i komponenter med tunna väggar.
Material

Stålutförande:

Gängad hylsa och låsstift i automatstål.



Utförande i rostfritt stål:

Gängad hylsa och låsstift 1.4305.



Svampformad knopp i termoplast.

Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa, brunerad.
Låsstift, härdat, slipat och brunerat.

Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.

Svampformad knopp svartgrå RAL 7021.
På begäran
Specialutföranden.
Ritningsinformation
Form A: utan spärr
Form C: med spärr
Tillbehör
En dubbel ringnyckel kan levereras som tillbehörsdel för åtdragning av muttern.

Andra kunder köpte även