{"product":{"productId":"agid.16092","price":108.59,"name":"Inställningsbultar i stål eller rostfritt stål med knopp i plast och låsspår för tunnväggiga delar"},"currency":"SEK"}
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll, plåtkonstruktion
- Hög stabilitet
- Material: stål eller rostfritt stål
Beskrivning
Produktbeskrivning
Inställningsbultarna används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. Man måste dra ut bulten manuellt för att kunna ändra spärrläget. Ska den vara urdragen en längre tid utan att låsstiftet hoppar tillbaka, ska form C resp. form D användas.
Dessa inställningsbultar lämpar sig särskilt för montering i komponenter med tunna väggar.
Dessa inställningsbultar lämpar sig särskilt för montering i komponenter med tunna väggar.
Material
Stålutförande:
Gängad hylsa och låsstift i automatstål.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa och låsstift 1.4305.
Svampformad knopp i termoplast.
Utförande
Stålutförande:
Gängad hylsa, brunerad.
Låsstift, härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.
Svampformad knopp svartgrå RAL 7021.
Gängad hylsa, brunerad.
Låsstift, härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Gängad hylsa, blank.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.
Svampformad knopp svartgrå RAL 7021.
På begäran
Specialutföranden.
Tillbehör
En dubbel ringnyckel kan levereras som tillbehörsdel för åtdragning av muttern.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.