{"product":{"productId":"agid.1415","price":63.84,"name":"Inställningsbult stål eller rostfritt stål, glatt utförande, utan fläns, med svampformat plasthandtag, med täckkåpa, utan spärr"},"currency":"SEK"}
- Inställningsbultar (spärrbultar) används för positionering och låsning av komponenter.
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbygge, fixturbygge, mätteknik, hushåll
- Hög stabilitet
- Material: stål eller rostfritt stål
Beskrivning
Material
Stålutförande:
Hylsa 1.0403.
Låsstift i automatstål.
Utförande i rostfritt stål:
Hylsa 1.4301.
Låsstift härdat 1.4034.
Låsstift ej härdat 1.4305.
Svampformad knopp i termoplast.
Utförande
Utförande i stål:
Hylsa brunerad, svetsbar.
Låsstift, härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Hylsan är blank och svetsbar.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.
Svampformad knopp, svartgrå RAL7021.
Hylsa brunerad, svetsbar.
Låsstift, härdat, slipat och brunerat.
Utförande i rostfritt stål:
Hylsan är blank och svetsbar.
Låsstift, härdat och slipat, blankt.
Låsstift, ej härdat och slipat, blankt.
Svampformad knopp, svartgrå RAL7021.
Anmärkning
Om inställningsbulten svetsas fast, ska hylsan häftas så att fjädern inte skadas termiskt på grund av höga temperaturer.
På begäran
Specialutföranden.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.