Stål.
Utförande
Gängad hylsa förzinkad, blåkromaterad.Gängbult sätthärdad, brunerad.Standardfjäderkraft, förstärkt fjäderkraft.
Anmärkning
De fjädrande drag- och tryckstyckena, som även kallas unversaltryckstycken, används för att låsa, positionera eller klämma fast olika komponenter. De gängade bultarna, som är säkrade genom sexkantformen, kan antingen användas som drag- eller tryckbult.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även