{"product":{"productId":"agid.17270","price":303.55,"name":"Justerbara rörhandtag i aluminium, set"},"currency":"SEK"}
- Hållarelement för att öppna och stänga skydd, kåpor och huvar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, möbelindustri, rehab- och medicinsk teknik
- Axelavståndet kan fastställas fritt
- Montage: från baksidan, 2 fästdelar medföljer
Beskrivning
Material
Handtagets rör EN AW-6060.
Fästdel EN AW-6063.
Täcklock termoplast.
Gängstift ISO 4766-14H.
Fästdel EN AW-6063.
Täcklock termoplast.
Gängstift ISO 4766-14H.
Utförande
Handtagets rör anodiserat i naturfärg.
Fästdel anodiserad i naturfärg eller svart.
Ändstycke (handtagsrör) svart.
Täcklock (fästdel) ljusgrått eller svart.
Fästdel anodiserad i naturfärg eller svart.
Ändstycke (handtagsrör) svart.
Täcklock (fästdel) ljusgrått eller svart.
Anmärkning
De inställbara stånghandtagen levereras omonterade.
Axelavståndet är fritt för stånghandtagen.
Det rekommenderade maximala axelavståndet framgår av tabellen under A max.
För långa handtag eller höga belastningar kan extra fästdelar läggas till.
Fästdelarna levereras omonterade.
Axelavståndet är fritt för stånghandtagen.
Det rekommenderade maximala axelavståndet framgår av tabellen under A max.
För långa handtag eller höga belastningar kan extra fästdelar läggas till.
Fästdelarna levereras omonterade.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.