{"product":{"productId":"agid.35836","price":19.07,"name":"Runda fingerhandtag i plast"},"currency":"SEK"}
Material
Termoplast.
Utförande
svartgrå RAL 7021, ren orange RAL 2004, rapsgul RAL 1021, signalgrön RAL 6032, trafikblå RAL 5017, trafikröd RAL 3020 och ljusgrå RAL 7035.
Visa mer
Visa mindre
Fingerhandtag i plast, runda, form A, med fläns
från
19,84 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Runda fingerhandtag i plast, form B, utan fläns
från
19,07 kr
exkl. moms
exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Termoplast.
Utförande
svartgrå RAL 7021, ren orange RAL 2004, rapsgul RAL 1021, signalgrön RAL 6032, trafikblå RAL 5017, trafikröd RAL 3020 och ljusgrå RAL 7035.
Anmärkning
Max. åtdragningsmoment är 2 Nm.
Montage
Från baksidan.
Fördelar
Fästning med gängpressande skruvar
Montering från baksidan
Handtag i olika färger
Montering från baksidan
Handtag i olika färger
Leveransomfattning
Gängpressande fästskruvar L = 12 mm för plast ingår i leveransomfattningen.
Ritningsinformation
Form A: med fläns
Form B: utan fläns
Form B: utan fläns