Termoplast.
Utförande
svartgrå RAL 7021, ren orange RAL 2004, rapsgul RAL 1021, signalgrön RAL 6032, trafikblå RAL 5017, trafikröd RAL 3020 och ljusgrå RAL 7035.
Anmärkning
Max. åtdragningsmoment är 2 Nm.
Montage
Från baksidan.
Fördelar
Fästning med gängpressande skruvar
Montering från baksidan
Handtag i olika färger
Leveransomfattning
Gängpressande fästskruvar L = 12 mm för plast ingår i leveransomfattningen.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även