{"product":{"productId":"agid.35836","price":19.84,"name":"Fingerhandtag i plast, runda, form A, med fläns"},"currency":"SEK"}
Beskrivning
Material
Termoplast.
Utförande
svartgrå RAL 7021, ren orange RAL 2004, rapsgul RAL 1021, signalgrön RAL 6032, trafikblå RAL 5017, trafikröd RAL 3020 och ljusgrå RAL 7035.
Anmärkning
Max. åtdragningsmoment är 2 Nm.
Montage
Från baksidan.
Fördelar
Fästning med gängpressande skruvar
Montering från baksidan
Handtag i olika färger
Montering från baksidan
Handtag i olika färger
Leveransomfattning
Gängpressande fästskruvar L = 12 mm för plast ingår i leveransomfattningen.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.