{"product":{"productId":"agid.36804","price":138.6,"name":"Bygelhandtag, i aluminium, runda, självhäftande"},"currency":"SEK"}
Material
Bygelhandtag och adapterplatta i aluminium.
Skruv i stål.
Tejp, självhäftande, akrylhäftämne.
Skruv i stål.
Tejp, självhäftande, akrylhäftämne.
Utförande
Bygelhandtag och adapterplatta naturfärgad eller svarteloxerad.
Skruv i stål hållfasthetsklass 8.8, galvaniskt förzinkat.
Skruv i stål hållfasthetsklass 8.8, galvaniskt förzinkat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Det är inte nödvändigt att borra eller skruva med det självhäftande bygelhandtaget. Tack vare den högkvalitativa tejpen kan handtaget fästas säkert på en mängd olika rena ytor som stål, glas eller plast utan verktyg.
Material
Bygelhandtag och adapterplatta i aluminium.
Skruv i stål.
Tejp, självhäftande, akrylhäftämne.
Skruv i stål.
Tejp, självhäftande, akrylhäftämne.
Utförande
Bygelhandtag och adapterplatta naturfärgad eller svarteloxerad.
Skruv i stål hållfasthetsklass 8.8, galvaniskt förzinkat.
Skruv i stål hållfasthetsklass 8.8, galvaniskt förzinkat.
Anmärkning
Angivna belastningsvärden är icke-bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar. Värden anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaper. Belastningsvärden fastställs under laboratorieförhållanden. Varje användare måste själv avgöra om bygelhandtaget är lämpligt för respektive applikation. Fastställda värden kan påverkas av olika material och ytor där bygelhandtagen installeras samt även väderförhållanden och slitage.
Temperaturområde
Temperatur för kontinuerlig användning max. 150 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 230 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 230 °C.
Montage
Installationen utförs utan verktyg med hjälp av den självhäftande ytan på adapterplattan. Se Ladda ner, Teknisk produktinformation.
Fördelar
Enkel installation utan borrning
Installation utan verktyg
Lämplig för inomhus- och utomhusbruk
Hög omedelbar vidhäftning
Installation utan verktyg
Lämplig för inomhus- och utomhusbruk
Hög omedelbar vidhäftning
Leveransomfattning
Bygelhandtag med monterad adapterplatta och medföljande självhäftande tejp.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.