{"product":{"productId":"agid.26658","price":253.11,"name":"Greppskålar aluminium fällbara, stannar i läge"},"currency":"SEK"}
- Hållarelement för att öppna och stänga skydd, kåpor och huvar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, möbelindustri, rehab- och medicinsk teknik
- Passar för montering i standardiserade 19-tumssystem
- Form A: med snäpplås som håller handtaget i arbets- eller viloläge. Form B: handtaget återgår automatiskt till viloläge.
Beskrivning
Material
Aluminiumpressgjutgods.
Utförande
Skål och handtag pulverlackerade i halvmatt svart eller ljusgrått.
Anmärkning
De fällbara greppskålarna har en modern design som gör att de kan användas överallt där solida och snygga handtag behövs.
Fällbara greppskålar Form A har ett snäpplås som håller handtaget i vilo- och arbetsläge.
På fällbara greppskålar Form B går handtaget automatiskt tillbaka när det har använts.
Fällbara greppskålar Form A har ett snäpplås som håller handtaget i vilo- och arbetsläge.
På fällbara greppskålar Form B går handtaget automatiskt tillbaka när det har använts.
Montage
De fällbara greppskålarna kan monteras framför eller bakom husets vägg i samma öppning.
Ritningsinformation
1) för försänkt M4-skruv
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.