{"product":{"productId":"agid.11640","price":27.91,"name":"Smala bygelhandtag i plast med vinklad kant på bägge sidor, för försänkta skruvar"},"currency":"SEK"}
- Hållarelement för att öppna och stänga skydd, kåpor och huvar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, möbelindustri, rehab- och medicinsk teknik
- Kan användas med alla vanliga aluminiumprofiler med 8 mm eller 10 mm spårbredd
- Montage: från manöversidan
- Färger: mattsvart, orange
Beskrivning
Material
Glaskuleförstärkt termoplast.
Anmärkning
Påskruvningsmåttet “A” gäller när handtaget har monterats. I omonterat skick är det upp till 2 mm kortare på grund av böjningsspänningen vid urtagningen ur formen.
På begäran
Mattsvart RAL 7021 eller orange.
Viktig information om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.