Duroplast PF 31.
Gängbussning i stål eller rostfritt stål.
Utförande
Duroplast svart, högglanspolerad.
Stål blåkromaterat eller blankt rostfritt stål.
Temperaturområde
Temperatur för kontinuerlig användning 140 °C.
Kortvarig drifttemperatur max. 160 °C.
Montage
Från baksidan.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

SE Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn