Träfiberförstärkt biopolymer, bok natur.
Glasfiberförstärkt biopolymer, svartgrå.
Utförande
Bok, natur med glasfiberlook eller färgad svartgrå.
Anmärkning
God mekanisk hållfasthet (provad, med minst dubbel säkerhet).
God kemikaliebeständighet.
Lämpad för utomhusbruk (väderbeständig).

Detta bygelhandtag utmärker sig genom storleken och att det är skönt att hålla i.
Montage
Form B från baksidan.
Fördelar
Denna biopolymer består helt av återvinningsbara material (oljefria).
Bra CO₂-avtryck i jämförelse med oljebaserad plast.
Sparar på våra uttömliga, fossila källor.
Träfibern kommer till 100 % från inhemska skogar i Tyskland.
Denna biopolymer är återvinningsbar (jämförbart med termoplaster).
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du inte har skapat något konto registrerar du dig under ”Mitt konto” (till höger på skärmen) och följer anvisningarna.

Andra kunder köpte även