HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

1.4571 Rostfritt stål

Tillbaka

Rostfritt austenitiskt krom-nickel-molybden-stål med titanstabilisering
”Klassiska V4A” (1.4571)

Kort beteckning

X6CrNiMoTi17-12-2

US-standard (AISI)

316Ti

Sammansättning

Legeringens beståndsdelar [%]

C: 0 - 0,08

Cr: 16,50 - 18,50

Mn: 0 - 2,00

Mo: 2,00 - 2,50

Ni: 10,50 - 13,50

P: 0 - 0,045

S: 0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

Ti: 5 x C - 0,70

Rest: Fe

Stålsort

A4

Densitet [g/cm³]

8,0

Nickelmigration

[µg/(cm² x vecka)] i artificiell svett (pH4,5)

<0,05

Sträckgräns

Rp0,2 [N/mm²]

≥200

Draghållfasthet

Rm [N/mm²]

500 - 700

Korrosionsbeständighet

- Mycket god

- Beständigt mot syror, luter och klorider i medelhöga koncentrationer samt stillastående havsvatten

Skärbarhet

Medel – dålig

Svetsbarhet

Mycket god

Övriga egenskaper

- Austenitisk ickemagnetisk struktur

- Möjlighet till mekanisk polering ej tillfredsställande

- Möjlighet till elpolering: god

- Kan användas från -50 till 550 °C

Huvudsakliga användningsområden

Allmän användning i mer korrosiva miljöer inom områdena: 

- Livsmedelsindustri

- Rörledningar

- Råoljeindustri

- Skeppsbygge

- Byggindustri

- Kemikalieindustri

- Medicinteknik och läkemedelsindustri

Tillbaka till översikten

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se