|
Martensitiskt utskiljningshärdat stål, niob-stabiliserat, med mycket goda hållfasthetsegenskaper (1.4542)
Kort beteckning
|
X5CrNiCuNb16-4
|
US-standard (AISI)
|
630
|
Sammansättning
Legeringens beståndsdelar [%]
|
C: 0 - 0,07
Cr: 15,00 - 17,00
Cu: 3,00 - 5,00
Mn: 0 - 1,50
Mo: 0 - 0,60
Ni: 3,00 - 5,00
P: 0 - 0,04
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 0,70
Nb: 5 x C - 0,45
Rest: Fe
|
Stålsort
|
C3
|
Densitet [g/cm³]
|
7,8
|
Nickelmigration
[µg/(cm² x vecka)] i artificiell svett (pH4,5)
|
<0,05
|
Sträckgräns
Rp0,2 [N/mm²]
|
≥1000
|
Draghållfasthet
Rm [N/mm²]
|
≥1270
|
Korrosionsbeständighet
|
- God
- Beständigt mot alla naturliga omgivningsvillkor och stillastående havsvatten
|
Skärbarhet
|
Medel – dålig
|
Svetsbarhet
|
God
|
Övriga egenskaper
|
- Martensitisk-ferromagnetisk struktur med särskild hållfasthet efter utskiljningshärdning
- Möjlighet till mekanisk polering ej tillfredsställande
- Möjlighet till elpolering: medel
- Kan användas från -50 till 450 °C
|
Huvudsakliga användningsområden
|
1.4542 används när både hög hållfasthet och god korrosionsbeständighet krävs:
- Skruvar
- Spindlar, axlar
- Navskivor
- Utrustning för skeppsbygge, offshore
- Luft- och rymdfart, offshore-utrustning
|
|
Tillbaka till översikten |
|
|
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|