- Manöverdelar | Standardelement
- Spännteknik
- Arbetsstycke spännteknik
- Modulär spännteknik
- Nollpunkt spännteknik
- Skruvstycke spännteknik
- 5-axelspännare KIPPflexX
Kompakt spännare för 5-axlig bearbetning
- 3-axel spännare
5-axel spännare
- Centrerande spännare
- NC-spännare
- Universalspännsystem
- K1828
Kilspännare universalspännsystem dubbelsidiga fast back ES
- K1829
Kilspännare universalspännsystem dubbelsidiga fast back DS
- K1830
Kilspännare universalspännsystem ensidiga fast back ES
- K1746
Spännskenor för universalspännsystem
- K1747
Korta spännskenor för universalspännsystem
- K1748
Kilspännare
- K1749
Kilspännare med fast back för universalspännsystem
- K1749_A
Kilspännare med fast back för universalspännsystem, Form A, släta spännytor
- K1749_B
Kilspännare med fast back för universalspännsystem, Form B, räfflade spännytor
- K1749_C
Kilspännare med fast back för universalspännsystem, Form C, med steg
- K1749_D
Kilspännare med fast back för universalspännsystem, Form D, med arbetsmån
- K1749_E
Kilspännare med fast back för universalspännsystem, Form E, med spännstift
- K1750
Fasta backar ES för universalspännsystem
- K1751
Fasta backar DS för universalspännsystem
- K1752
Stödlister, fastskruvbara för universalspännsystem
- K1753
Påbyggnadsbackar med arbetsmån för fästbackar DS och ES
- K1754
Påbyggnadsbackar med prisma för fästbackar DS och ES
- K1755
Arbetsstycksanslag för universalspännsystem
- K1756
Distansstycke för arbetsstycksanslag universalspännsystem
- K1757
Spännjärnsset för universalspännsystem
- K1758
T-spårmuttrar för kilspännare
- K0902
Universalspännsystem, hårda anslag
- K0903
Universalspännsystem, mjuka anslag
- K0904
Baslister
- K0905
Anslag
- K0905
Anslag belagt av hårdmetall och räfflat
- K0906
Prismaformat anslag
- K0907
Neddragande anslag
- K0908
Stödlister
- K0909
Spårmuttrar, runda
- Stationära backchuckar
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1749_AKilspännare med fast back för universalspännsystem, Form A,... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Kilspännarnas funktionsprincip gör att de passar för universalspänning. Kilytorna ger höga spännkrafter. När spännskruven skruvas in rör sig spännsegmentet utåt och trycker arbetsstycket mot de fasta påbyggnadsbackarna. Genom det avlånga hålet i dubbelkilen kan man förskjuta kilspännarna och utjämna toleranser. Förskjutningsväg: M12 = ±1,0 mm.Material:Dubbelkil och spännsegment i sätthärdningsstål.Utförande:Dubbelkil och spännsegment härdade, fosfaterade.Anmärkning:Dessa kilspännare kan endast användas i kombination med spännskenan K1746 för universalspänning. Fästhålen på sidorna används för att montera fasta anslag för arbetsstycken. Med de två skruvhålen på fastspänningsytorna går det att montera extra stödlister för optimalt inspänningsdjup för arbetsstycket. Fördelar:Skalan på sidan av spännskenan och den fasta backen garanterar en mycket hög upprepningsnoggrannhet i fastspänningen.LeveransomfattningKilspännare. Fästskruvar. Spårmuttrar.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Innergänga | D1 | G Cylinderskruv DIN 912 | Z Cylinderskruv DIN 912 | Spännkraft max. kN | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1749.0500112 | A | 64 | 70 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M6 | M12x30 | M12x25 | 30 | 85 | | | 1 921,11 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|