HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Bottenplattor 5-axelspännare KIPPflexX
K1556

Bottenplattor 5-axelspännare KIPPflexX

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Bottenplattorna har många infästningsalternativ. Passpåren på undersidan kan användas för direkt justering på maskinbordet med spårmuttrar. Även infästning med rasterhål 12F7 för rasteravstånd 50 mm är möjlig. Med avsatsen på sidan kan spännjärn eller separata spänndon användas. Bottenplattan passar även för alla vanliga nollpunktsspännsystem med stickmått 52/96/200 mm.
Kan även justeras med det integrerade mitthålet. Då centreras den på maskinbordet med en speciell mittbult.
Material:Sätthärdningsstål.Utförande:Härdat och brunerat.
Funktionsytor slipade.
Anmärkning:Mer information om produkten finns i bruksanvisningen.På begäran:Fler mått.Användning:Passar för bord med T-spår, grundelement med rasterhål och nollpunktsspännsystem.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1556 Bottenplattor 5-axelspännare KIPPflexX 659 kB

Ritningar

Bottenplattor 5-axelspännare KIPPflexX
Bottenplattor 5-axelspännare KIPPflexX

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.B

HLL1L2H3H4H5H6DD2EG1G2CADTillb.PrisBeställ
K1556.0902809053280-2505,51861125H712H652M12M8 På begäran
K1556.09040090534001503505,51861125H712H652M12M8 På begäran
K1556.12528012553280-2505,51861125H716H696M12M10 På begäran
K1556.125400125534001503505,51861125H716H696M12M10 På begäran
K1556.125630125536302004505,51861125H716H696M12M10 På begäran
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se