HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
5-axelspännare KIPPflexX släta spännbackar
K1555

5-axelspännare KIPPflexX släta spännbackar

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:5-axelspännaren KIPPflexX är mycket stabil, flexibel och användarvänlig. 5-axelspännaren KIPPflexX kan användas både som neddragande spännare och som spännare för råämnen. Om den neddragande funktionen används kan arbetsstycken spännas fast med en upprepningsnoggrannhet på ±0,01 mm. En inspänningshöjd på 155/180 mm gör det enkelt att komma åt arbetsstyckena i bearbetningen. Spännvidden förinställs med handvev, vilket förkortar riggningstiderna. Genom de slutna formerna är den okänslig mot smuts och enkel att underhålla och reparera.Material:Stål.Utförande:Bottenplatta och arbetsstycksstöd härdade.Anmärkning:Mer information om produkten finns i bruksanvisningen.Manövrering:Snabbinställning med handvev.Fördelar:Används som centrerande spännare med neddragande funktion eller skruvstycke.
Spännvidden ställs in enkelt och steglöst med handvev.
Optimal spännhöjd för 5-axlig bearbetning.
Många infästningsalternativ på maskinbordet.
På begäran:Diverse reservdelar, större spännvidder.Tillbehör:Bottenplattor K1556
Spännbackar med stift K1557
Kombi-spännbackar släta/stift K1557
Spännbackar med arbetsmån K0975
Stödlister K0974
Förlängningsaxlar K0990
Spännset för runda arbetsstycken K0989
Stop set K0993
Spännbultar K0967.140250516, K0967.240250516
Spännjärnsset K1008
Spårmuttrar K0954.1814X20
Passkruvar K0815.12065
Cylinderskruvar K0869.12X60
Momentnycklar K1489.01
Spännkraft:Se diagramAnvändning:Passar för bord med T-spår, rasterhåls- och nollpunktsspännsystem.
Måttet 282,84 mm för diagonal placering på nollpunktsspännsystem med stickmått 52/96/200 mm.
Toleranser:Vid inspänningsdjup >5 mm upprepningsnoggrannhet vid neddragande funktion ±0,01.LeveransomfattningBeroende på bottenplattans längd, se bruksanvisningen.Speciellt:
RoHS

Ritningar

5-axelspännare KIPPflexX släta spännbackar
5-axelspännare KIPPflexX släta spännbackar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.B

LHL1L2H1H2H3H4H5H6DD2EG1G2Inspänningslängden
kan förlängas
Dragkraft
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K1555.12280090155090280155-250175535,51861125H712H652M12M828-180se diagram På begäran
K1555.12400090155090400155150350175535,51861125H712H652M12M828-300se diagram På begäran
K1555.122801251800125280180-250200535,51861125H716H696M12M1028-180se diagram På begäran
K1555.124001251800125400180150350200535,51861125H716H696M12M1028-300se diagram På begäran
K1555.126301251800125630180200450200535,51861125H716H696M12M1028-528se diagram På begäran
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se