HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial, utförande:Verktygsstål, härdat.Anmärkning:Passar till standardspännback och spännhuvud för runda arbetsstycken.
Monteras genom att pressas in.
Speciellt:
RoHS

Ritningar

Spännstift

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Utförande 1D1AnvändningCADTillb.PrisBeställ
K0946.05000avplattad7,5material över 1000 N/mm² draghållfasthet 86,72 SEK
K0946.05400skålad ände4material till ca 1000 N/mm² draghållfasthet 86,72 SEK
K0946.05600skålad ände6material till ca 1000 N/mm² draghållfasthet 86,72 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se